Misuratore Micro Motion™ G150M a effetto Coriolis, 1/4 poll. (DN6), acciaio inossidabile 316L e trasmettitore 2500
Misuratore Micro Motion™ G150M a effetto Coriolis, 1/4 poll. (DN6), acciaio inossidabile 316L e trasmettitore 2500
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo
Variabili d'uscita
Portata in massa e in volume
Contenuto netto di prodotto/portata
Temperatura
Densità
Concentrazione
Visualizzatore locale
Nessuno
Energia
Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
6,3 W
Conforme ai requisiti della Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita
Un'uscita attiva da 4-20 mA
Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita primaria in milliampere
Opzioni di montaggio
Montato su binario da 35 mm
La guida deve essere dotata di messa a terra
Tipi di applicazioni
Controllo di processo continuo
Portata bifasica/gas intrappolato
Meter Verification
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per aree non pericolose
Funzionalità
Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo
Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Garantisci l'integrità delle misure in tempo reale e durante i processi con Smart Meter Verification