Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-G150M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Misuratore Micro Motion™ G150M a effetto Coriolis, 1/4 poll. (DN6), acciaio inossidabile 316L e trasmettitore 1500

Specifiche

Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi)
Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione

•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
•6,3 W
•Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita

•Un'uscita attiva da 4-20 mA
•Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo
•Montato su guida da 35 mm
•La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni

•Controllo di processo continuo
•Portata bifase/gas intrappolati
•Riempimento e dosaggio
•Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi

Funzionalità

Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi

Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500