Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Smart Meter Verification

Descrizione del prodotto

Smart Meter Verification garantisce un'affidabilità totale delle misure con uno strumento diagnostico che indica lo stato complessivo del misuratore senza interrompere il processo. La diagnostica è compatibile con una gamma di prodotti per la portata e il livello di Emerson, tra cui i misuratori di portata Micro Motion™ a effetto Coriolis, i misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount™, i misuratori di portata magnetici Rosemount e i trasmettitori di livello radar non contattivi Rosemount™ 5408 e 3408. Smart Meter Verification offre rimedi per i problemi legati alla strumentazione di processo: riduzione dei tempi di fermo e maggiore certezza operativa.

Tempo di verifica della calibrazione
90 secondi
Rapporto di verifica
PDF con time stamp

Riconosciuto da EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO, Russian VNiiMS, Alberta Energy Regulator ed altre terze parti come metodo per estendere i test di funzionamento e gli intervalli di ricalibrazione
Compatibilità
Sensori a effetto Coriolis Micro Motion™: Serie ELITE™, Serie G, Serie H, Serie F, Serie R, Serie T, Serie TA e HPC
Trasmettitori a effetto Coriolis Micro Motion: Serie 1000/2000/3000/4000/5000 con MVD™. Per ulteriori informazioni, consultare il bollettino tecnico
Misuratori di portata magnetici: Serie 8700M, 8750W
Misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount™: misuratori a ultrasuoni per gas – 3414/3415/3416/3417 misuratori a doppia configurazione, misuratore per gas a 8 corde 3418
Trasmettitori di livello: trasmettitore di livello radar Rosemount 5408, trasmettitore di livello radar Rosemount 3408
Compatibilità del sistema host
Trasmettitore di portata, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, comunicatore per dispositivi AMS Trex, AMS Device Manager, sistemi host basati su DTM e altre reti per il controllo digitale
Trasmettitore di livello radar Rosemount 5408: disponibile in qualsiasi sistema host basato su FDI e DTM
Trasmettitore di livello radar Rosemount 3408: disponibile in qualsiasi sistema host basato su FDI, DD e DTM
Compatibilità del misuratore di portata magnetico
Serie 8700M
Compatibilità del misuratore di portata a ultrasuoni
Misuratori a ultrasuoni per gas - Misuratori a doppia configurazione 3414, 3415, 3416, 3417 misuratore di gas a 8 percorsi 3418
Compatibilità del sistema host
Trasmettitore di portata, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, Comunicatore di dispositivi AMS Trex, AMS Device Manager, sistemi host basati su DTM e altre reti di controllo digitale

Funzionalità

  • Misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion:

    Smart Meter Verification Basic abilitato in tutti i processori Enhanced Core per verificare automaticamente le prestazioni di misura e rilevare i danni da corrosione ed erosione durante processi non critici

    Smart Meter Verification Professional consente il rilevamento di un rivestimento non uniforme e la produzione di un rapporto di verifica PDF con marcatura temporale, che viene riconosciuto da molte terze parti per l'estensione degli intervalli tra i test di verifica e calibrazione

    Rilevamento di rivestimenti non uniformi, corrosione e altri problemi della strumentazione di processo comuni per garantire una maggiore efficacia dei programmi di manutenzione preventiva e l'implementazione delle strategie Industria 4.0 (IIOT)

    La diagnostica continua avvisa gli utenti quando è necessario verificare lo zero del sensore e quando un sensore potrebbe essere troppo grande per la portata operativa

    Risoluzione della causa principale delle perturbazioni del processo, come la portata multifase, per garantire la qualità del prodotto e le prestazioni del misuratore

    I risultati delle verifiche sono riconosciuti da enti quali FDA, TTB, EPA, ISO 9001 e AGA-11 come pratica di lavoro valida in sostituzione di alcune o tutte le calibrazioni o prove
  • Misuratori di portata magnetici Rosemount:

    La diagnostica di Smart Meter Verification consente di verificare che il misuratore di portata rientri nei limiti di calibrazione senza richiedere l'arresto del processo o la rimozione del sensore.

    Si può configurare per un'operatività continua in background durante il normale funzionamento o avviato manualmente come necessario per l'applicazione

    I valori di firma comprendono la resistenza del circuito della bobina, la firma della bobina e la resistenza del circuito dell'elettrodo.
  • Misuratori di portata a ultrasuoni per gas Rosemount:

    Riduce significativamente il tempo in precedenza dedicato all'analisi dei dati e alla risoluzione dei problemi grazie alla funzionalità Smart Meter Verification Basic inclusa nell'aggiornamento più recente del firmware dell'elettronica del 3410

    Report pianificati automaticamente mensili o per un qualsiasi periodo selezionabile nel caso dei report su richiesta (da un giorno a 6 mesi)

    MeterLink offre accesso a report pianificati o su richiesta, mentre i report per più misuratori possono essere distribuiti tutti contemporaneamente con Net Monitor

    Rileva le prestazioni del trasduttore, lo stato dell'elettronica e la diagnostica della portata per segnalare lo stato delle prestazioni del misuratore o del processo con allarmi e azioni raccomandate
  • Smart Meter Verification Basic:

    Questo strumento diagnostico integrato monitora in modo costante lo stato e l'integrità del trasmettitore senza interrompere le operazioni. Produce un risultato pass/fail di facile lettura oltre a informazioni dettagliate sui parametri chiave del dispositivo, aiutando a identificare i potenziali problemi in modo tempestivo. Registra inoltre le modifiche apportate alla configurazione per tenere traccia degli eventuali cambiamenti.
  • Smart Meter Verification Pro:

    Questa versione avanzata prevede il monitoraggio della qualità del segnale per garantire lo stato affidabile delle misurazioni. Le funzionalità aggiuntive consentono l'esecuzione di verifiche programmate, l'accesso alla cronologia delle verifiche eseguite e la generazione di report in formato PDF, con informazioni di utilità pratica per il miglioramento della manutenzione e della pianificazione del sistema.
  • I risultati di verifica vengono riconosciuti dalle agenzie, incluse FDA, TTB, EPA, ISO 9001 e AGA-11 come valida pratica lavorativa a sostituzione di alcune o tutte le calibrazioni o verifiche

Documenti e schemi