Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Kunkle Valve-P-Model 299 Drip Pan Elbow

Gomito per vaschetta di raccolta Kunkle modello 299

Descrizione del prodotto

Un mezzo per gestire la condensa che proviene dalle valvole di sicurezza usate in applicazioni su vapore

Funzionalità

  • Modello 0299-H: utilizzato per l'uscita della valvola di sicurezza di dimensione 2” (DN 50).
  • Modello 0299-J: utilizzato per l'uscita della valvola di sicurezza di dimensione 2½” (DN 65).
  • Modello 0299-K: utilizzato per l'uscita della valvola di sicurezza di dimensione 3” (DN 80).
  • Modello 0299-M: utilizzato per l'uscita della valvola di sicurezza di dimensione 4” (DN 100).
  • Modello 0299-P: utilizzato per l'uscita della valvola di sicurezza di dimensione 6” (DN 150).
  • Modello 0299-Q: utilizzato per l'uscita della valvola di sicurezza di dimensione 8” (DN 200).

Documenti e schemi