Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

Flexim WaveInjector per la misurazione della portata non intrusiva a temperature estreme 

Descrizione del prodotto

La tecnologia di Flexim WaveInjector consente di eseguire misurazioni a temperature estreme da -200 °C a 630 °C (da -328 °F a 1.166 °F). Flexim WaveInjector separa termicamente i trasduttori a ultrasuoni dal tubo caldo o criogenico, consentendo misurazioni della portata permanenti a temperature estreme della parete del tubo, garantendo il massimo vantaggio competitivo: controllo del processo in corso, gestione del processo e protezione dell'ambiente. WaveInjector, insieme ai trasduttori a ultrasuoni, viene semplicemente installato sulla superficie esterna del tubo, utilizzando piastre di accoppiamento per un corretto contatto acustico. Non è quindi più necessario aprire il tubo, non serve alcuna foratura né arresto del processo.

Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Aumento della sicurezza dell'operatore e dell'impianto.
  • Maggiore conformità alle norme ambientali.
  • Avviamento e aggiornamento degli impianti più facili.
  • Profitti più elevati grazie ad un controllo di processo più rigoroso.
  • Flessibilità applicativa migliorata.
  • Riduzione dei costi di avvio, funzionamento e manutenzione.
  • Riduzione dei costi di inventario per misuratori di portata e parti di ricambio.

Documenti e schemi