Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS H736 4-Beam Measurement for Liquid Hydrocarbons

Misuratore a 4 raggi Flexim FLUXUS H736 per idrocarburi liquidi

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata Flexim FLUXUS F736 combina l'elaborazione del segnale digitale di massima precisione con i ben noti vantaggi della tecnologia a ultrasuoni non intrusiva: facilità di installazione, design adattabile a posteriori, elevata accuratezza e prestazioni eccezionali. Con 4 trasduttori a ultrasuoni che operano in modalità di riflessione, 8 percorsi ultrasonici indipendenti attraversano il mezzo liquido fornendo una media di flusso superiore fino a 4 piani della sezione del tubo. Grazie a questa configurazione, il misuratore di portata H736 media gli effetti del profilo del flusso trasversale e ottiene una compensazione ottimale e non intrusiva del flusso per le posizioni di installazione indesiderate in cui l'insufficiente vicinanza del tubo diritto a monte a curve, gomiti o altra strumentazione adiacente crea disturbi del flusso.
Il computer HPI incorporato del misuratore di portata non intrusivo H736 calcola il peso specifico API, la densità operativa, la densità alle condizioni di base e la viscosità cinematica. Le portate volumetriche riportate dal misuratore vengono automaticamente compensate in merito a temperatura e pressione all'interno del misuratore secondo gli standard industriali ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.

Tipo di fluido
Vari idrocarburi
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
4
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01…25 m/s (da 0,03 a 82 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Alimentazione
90-264 V c.a.
11-32 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 6 a 6.500 mm (da 0,24 a 255,9 in.)
Campo di pressione
-
Campo di temperatura (media)
Da -40 a +240 °C (da -40 a +464 °F) / WI: da -200 a +630 °C (da -328 a +1.166 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART® attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura
4-20 mA attivo/passivo
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Adatti allo scopo: ingressi di processo (pressione e temperatura) abilitati per applicazioni di trattamento degli idrocarburi e reporting sulla portata standard in conformità agli standard del settore ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.
  • Precisi e affidabili: misurazione della portata a ultrasuoni non intrusiva all'avanguardia.
  • Funzionalità avanzate per portata e analisi: identificazione dei fluidi e rilevamento dell'interfaccia automatici.
  • Compensazione della portata in volume standard: pressione e temperatura in ingresso.
  • Robusti: dispositivi di montaggio e trasduttori sofisticati e stabili, approvati per ATEX/IECEx Zona 1 e FM Classe I, Divisione1.
  • Dinamica di misura elevata: la misurazione è possibile anche a portate molto basse.
  • Misura della portata bidirezionale.
  • Accuratezza e ripetibilità elevate: compensazione degli effetti di flusso incrociato grazie ai sensori accoppiati.
  • Media di canale sincronizzata integrata per una perfetta compensazione dei profili di flusso disomogenei.
  • La verifica avanzata del misuratore Flexim fornisce informazioni dettagliate sullo stato del misuratore in qualsiasi momento.

Documenti e schemi