Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G608 CA Energy Thermal Energy Meter Hazardous

Flexim FLUXUS G608 CA Energy - Misurazione dell'energia termica in aree pericolose

Descrizione del prodotto

FLUXUS G608 CA Energy è uno strumento versatile perfetto per gli Energy Manager. Combina la misurazione non intrusiva della portata e dell'energia termica di aria compressa, gas tecnici e liquidi in formato portatile.

Il trasmettitore con certificazione ATEX/IECEx Zona 2 e FM Classe I, Divisione 2 consente di effettuare misurazioni in aree pericolose senza ulteriori autorizzazioni e misure precauzionali.

Il principio del tempo di transito a ultrasuoni offre un ampio spettro dinamico della portata ed è in grado di rilevare anche le perdite più piccole, a partire da una velocità del flusso di 0,01 m/s (0,03 ft/s). Il controllo dei sistemi di aria compressa, la verifica dei consumi e la misura di controllo non sono mai stati così semplici.

Il calcolo integrato dell'energia termica è conforme ai requisiti DELLA NORMA EN1434 e consente l'installazione rapida e semplice in sistemi HVAC, refrigeratori o torri di raffreddamento.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% MW. ±0,005 m/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1...2% MW. ±0,005 m/s
Ripetibilità
0,15% MW. ±0,005 m/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ... 75 ft/s per i liquidi
0,03 ... >100 ft/s per i gas (a seconda delle dimensioni del tubo)
Alimentazione
Ioni di litio 7,2 V/6,2 Ah Tempo di funzionamento >25 h
Ingresso
4 x Temperatura (Pt1000)

Funzionalità

  • Misurazione certificata ATEX/IECEx e FM non intrusiva della portata e dell'energia termica di liquidi, aria compressa e gas tecnici in formato portatile.
  • Bidirezionale e altamente dinamico su aria compressa.
  • Possibilità di misurare aria compressa e gas dai 3 bar assoluti a salire.
  • Trasmettitore di portata portatile e facile da usare con 2 canali di flusso, più ingressi/uscite e un data logger integrato con interfaccia seriale.
  • Il caricamento automatico dei dati di calibrazione e il rilevamento dei trasduttori riducono i tempi di impostazione e forniscono risultati precisi e stabili a lungo termine.
  • Batteria agli ioni di litio che assicura fino a 25 ore di funzionamento della misura.
  • Tecnologia clamp-on comprovata, trasduttori resistenti a polvere e umidità.
  • Sonda per la misurazione dello spessore delle pareti disponibile.
  • Registratore di dati integrato e potente software FluxDiag per le letture e la creazione di rapporti.

Documenti e schemi