Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS Flow Meter for LNG and Cryogenic Fluids

Indicatore di portata Flexim FLUXUS per GNL e fluidi criogenici

Descrizione del prodotto

With its huge measurement range, the Flexim FLUXUS Cryo non-intrusive ultrasonic flow meter is ideally suited to cover the highest flow rates of loading / off-loading processes, as well as very low flow rates when lines start or stop. In grado di eseguire varie applicazioni GNL e altre applicazioni criogeniche a temperature fino a -200 °C (-328 °F): dalle linee di 3 pollici negli impianti di shaving di picco ai tubi da 36 pollici per le petroliere con deflusso e sui serbatoi di stoccaggio, questi misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi forniscono la soluzione ideale per tutti i casi in cui è necessaria una misurazione della portata affidabile e senza problemi di fluidi criogenici.

Canali di flusso
1 (opzionale 2)
Misurazione delle quantità
Portata in volume, portata massica, velocità di flusso
Fluidi di processo
Fluidi criogenici (GNL, etano liquido, aria liquida, azoto, ossigeno e altri)
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ft/s ... 80 ft/s
Accuratezza
±1% of reading, ±0.01 m/s
Ripetibilità
±0,15% della lettura, ±0,01 m/s
Temperatura di processo
Temperatura media: -310 °F ... +170 °F
Temperatura di esercizio
Trasmettitore: -40 °F ... +140 °F
Dimensioni del tubo
Da 70 mm a 1000 mm
Certificazioni/Approvazioni
Trasmettitore: IP66, trasduttori: fino a IP68
Disponibile classificazione per aree pericolose (opzionale)
FM Classe I, Div. 1 / 2; ATEX / IECEx Zona 1 / 2;
Protocollo di comunicazione
HART, Modbus RTU/TCP, RS485, Profibus PA, Foundation Fieldbus
Disponibile interfaccia USB ed Ethernet per la comunicazione
Ingresso
A seconda del trasmettitore selezionato: fino a 4 ingressi (temperatura Pt100/Pt1000), corrente, tensione, binario
Uscita
A seconda del trasmettitore selezionato: fino a 4 uscite: (attiva/passiva) corrente, tensione, frequenza, binaria

Funzionalità

  • Altamente affidabile:
    Esente da manutenzione. No moving or vibrating parts.
    Misurazioni ridondanti a doppio fascio.
  • Operationally safe: no gaskets, no leakage points.
  • Economico: non è necessaria alcuna modifica delle tubazioni.
    Installazione con una sola persona senza necessità di attrezzature di sollevamento.
    Nessuna perdita di pressione - nessuna possibilità di lampeggiamento.
  • Vantaggi nelle applicazioni di retrofit:
    Non è necessaria alcuna tubazione.
    Non è necessario alcun ingranaggio di sollevamento, indipendentemente dal diametro del tubo.
    Il FLUXUS Cryo può essere montato in condizioni di spazio limitato, ad es. su bracci di carico FLNG.
    L'installazione viene eseguita entro poche ore quando il tubo non è raffreddato.
    Il sistema di misura è completamente integrato nell'isolamento.
  • Advantages in new plants:
    Highly cost-effective - only standard piping needs to be planned - FLUXUS Cryo fits.
    Modifiche tardive del design non sono un problema! Un unico tipo di apparecchiatura per tubi di diverse dimensioni.
    Nessuna perdita di pressione e quindi nessuna perdita di energia.
    Nessun rischio di lampeggiare.
    Capex significativamente ridotto, soprattutto per diametri grandi.
    Installazione globale e supporto da parte di Flexim.

Documenti e schemi