Regolatore di contropressione sanitario Fisher™ modello SR8

Descrizione del prodotto

I regolatori di contropressione modello SR8 sono regolatori di contropressione ad azionamento diretto compatti e a capacità elevata. Sono stati progettati per l'uso in applicazioni in cui il design sanitario è fondamentale, come nelle industrie farmaceutiche, biotecnologiche o alimentari. L'unità è disponibile nelle misure NPS da 1/2 a 3 / DN da 15 a 80 con connessioni conformi ai raccordi per uso sanitario Tri-Clamp. Il modello SR8 è idoneo all'uso nelle applicazioni su vapore, liquidi o gas.

Per schemi CAD e modelli: fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Standard di progettazione sanitaria
  • Prestazioni e precisione della portata eccezionali
  • Tenuta
  • Autodrenante
  • Setpoint remoto
  • CIP (Clean in Place) o SIP (Steam in Place)
  • Corpo e parti interne lucidati e non porosi
  • Impugnatura a T opzionale
Presa d'Impulso
Interno
Temperature
Da -28 °C a 204 °C/-20 °F a 400 °F a seconda dei materiali di sede e membrana
Dimensioni corpo
NPS 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 1,5x1 / 2 / 3 | DN 15 / 20 / 25 / 40 / 40x25 / 50 / 80
Connessioni
Tri-Clamp per uso sanitario
Pressione di ingresso massima
14,5 bar/210 PSIG
Massima pressione di valle
14,5 bar/210 PSIG
Range della molla
Da 2 a 125 PSIG / da 0,14 a 8,6 bar
Ulteriori dati tecnici
Per ulteriori dati tecnici, contattare l'ufficio commerciale locale o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi