Fisher-P-R632E

Regolatore di servizio integrale a due psig tipo R632E Fisher™

Descrizione del prodotto

Il regolatore tipo R632E è certificato da Underwriters Laboratories (UL) e progettato per i sistemi a GPL di servizio a due psig. L'unità riduce la pressione del serbatoio ad un valore di uscita di 0,14 bar / 2 psig mediante un sistema di servizio integrale a due psig. Lo sfiato schermato con aletta di gocciolamento del primo stadio è orientato verso il basso, mentre lo sfiato del secondo stadio è orientato di serie verso l'uscita.

c-ul-us-listed

Funzionalità

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
  • Regolazione migliorata
  • Semplice installazione
  • Eccellente protezione da sovrapressione
  • Resistente alla corrosione
  • Custodia per molla di drenaggio positiva
  • Durata
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
1/4 in. x 1/2 in. FNPT, FPOL x 1/2 in. FNPT, 1/4 in. x 3/4 in. FNPT, FPOL x 3/4 in. FNPT
Pressione di ingresso massima consentita
17,2 bar / 250 psig
Range di pressione di uscita
Da 0,07 a 0,15 bar / da 1 a 2.2 psig
Capacità
Fino a 900.000 BTU/ora
Dimensioni dello sfiato
1° stadio: 1/4 NPT flare inverso
2° stadio: 3/4 NPT schermato
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
Con FPOL: 1.310 g / 2.9 lb
Con raccordo NPT: 1.125 g / 2.5 lb

Documenti e schemi