Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-R622

Regolatore a riduzione di pressione Fisher™ tipo R622

Descrizione del prodotto

I regolatori caricati a molla ad azionamento diretto R622 offrono un controllo conveniente della riduzione della pressione in una serie di applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Questi regolatori possono essere usati con gas di petrolio naturale, prodotto o liquefatto e hanno le stesse capacità di pressione in ingresso e in uscita.

Funzionalità

  • Design compatto
  • Alta capacità
  • Schermo di ingresso protettivo
  • Valvola di sfioro interna
  • Peso ridotto
  • Rubinetti del manometro di ingresso e di uscita
Dimensioni del corpo e raccordi
1/2 NPT
Pressione in ingresso massima
Operativa: 125 psig/8,6 bar
Emergenza: 125 psig/8,6 bar
Eccetto molle da 1,8 a 2,2 pollici/da 4 a 5 mbar che hanno pressioni operative e di emergenza di 60 psig/4,1 bar
Massima pressione di valle (alloggiamento)
Operativa per evitare danni alle parti interne: 3 psid/0,14 bar al di sopra della pressione di taratura
Emergenza 20 psi/1,4 bar
Gamma di pressione di valle
1,8-2,2 wc/4-5 mbar
5-7 wc/12-17 mbar
6,5-9 wc/16-22 mbar
9-13 wc/22-32 mbar
13-20 wc/32-48 mbar
16-35 wc/40-87 mbar
1-2,2 psig/0,07-0,15 bar
Registrazione della pressione
Interno
Temperature
Da -29 °C a 71 °C/da -20 °F a 160 °F
Peso approssimativo
2,35 libbre/1 kg

Documenti e schemi