Valvole di sfioro interne ad incasso Fisher™ serie H722 e H733

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfioro interne a incasso tipo H722 e H733 sono utilizzate principalmente su autocisterne per il trasporto di GPL, ammoniaca anidra (NH3) o altri gas compressi. Queste valvole sono realizzate in acciaio inossidabile per resistere alla ruggine e alla corrosione.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ul-listed
ped

Funzionalità

  • Struttura in acciaio inossidabile
  • Molle in acciaio inossidabile
  • Design completamente interno adatto per applicazioni mobili
  • Tarature molla standard
  • Sede in nitrile (NBR)
  • Numeri seriali di identificazione
Diametro e connessioni
2" MNPT
3" MNPT
Flangia RF 3" CL300
Materiali di costruzione
Acciaio inossidabile, ottone
Pressione di ingresso massima (valore nominale del corpo)
33,0 bar / 480 psig
Campo di pressione dall'avviamento allo scarico
Da 6,9 a 27,5 bar / da 100 a 400 psig
Temperature
Nitrile (NBR): da -40° a 82°C / da -40° a 180°F
Pesi approssimativi
Serie H722: 1 kg / 2,75 lb
Serie H732: 3 kg / 7,5 lb