Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-D and DA

Valvole di controllo D e DA Fisher™

Descrizione del prodotto

Le valvole ad alta pressione a sede singola D e DA di Fisher sono ampiamente utilizzate nelle industrie di produzione di petrolio e gas. Queste valvole sono particolarmente utili sia per il controllo dello strozzamento che per il controllo dell’on/off di liquidi o gas aggressivi, appiccicosi o tendenti ad accumularsi sulle parti interne della valvola. La valvola DA è utile anche nelle tubazioni angolari o in altre applicazioni dove si desidera una valvola autodrenante.

Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizi critici
Servizio sporco, erosivo
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500, 3600 psi CWP, 6000 psi CWP
Tipo di connessione di processo
Filettata, flangiata, saldatura a innesto, RTJ
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 2
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Una guida robusta allinea correttamente l'otturatore della valvola nell'anello di sede per applicazioni con perdite di carico elevate. L'anello di sede avvitato racchiude completamente la guarnizione dell'anello di sede.
  • Il giunto avvitato del coperchio/corpo consente la riparazione o la manutenzione con un minimo di attrezzi.
  • La valvola è disponibile con un rivestimento in VTC (ceramica) per l'uso in applicazioni molto erosive. L'otturatore della valvola è disponibile anche con punta in carburo di tungsteno e l'anello di sede può essere dotato di un inserto in carburo di tungsteno a foro pieno per un utilizzo erosivo.
  • Per gli standard API e ASME sono disponibili il corpo valvola e le connessioni.
  • I materiali di finitura e di bullonatura NACE sono standard per tutte le applicazioni. Questi materiali sono conformi ai requisiti della NACE MR0175-2002.

Documenti e schemi