Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-3660

Posizionatore pneumatico ad azione singola Fisher™ 3660

Descrizione del prodotto

I posizionatori pneumatici ad azione singola Fisher 3660 vengono utilizzati con svariati attuatori su valvole con stelo scorrevole per applicazioni di strozzamento. Questi robusti posizionatori consentono il posizionamento proporzionale della valvola in base a un segnale di ingresso pneumatico ricevuto da un dispositivo di controllo.

Classificazione per aree
ATEX per gas e polvere Gruppo II Categoria 2, CUTR per apparecchiature Gruppo II/III Categoria 2
Certificazioni
ATEX, CUTR, PED
Protocollo di comunicazione
Segnale pneumatico 0,2-1,0 o 0,4-2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
90 psi
Tipo di montaggio
Montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Modulazione
Certificazione di sicurezza
NIL
Mezzo di alimentazione
Aria
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il posizionatore è progettato per fornire una risposta rapida e precisa in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • La facile regolazione del guadagno e dello smorzamento consente di ottimizzare la stabilità del posizionatore in base ai requisiti specifici delle applicazioni.
  • Il posizionatore accetta segnali di ingresso pneumatico standard da un dispositivo di controllo. Offre funzionalità di split range e regolazione di zero e span.
  • La maggior parte dei componenti del posizionatore 3660 è intercambiabile e necessita di pochi ricambi.
  • La custodia e il coperchio sono progettati per resistere alle vibrazioni meccaniche e a forti sollecitazioni.
  • La regolazione di zero e span può essere eseguita con il coperchio in posizione.
  • Come ausilio per i test diagnostici di valvola/attuatore/posizionatore è possibile installare pacchetti con il sistema di diagnostica delle valvole FlowScanner™, connettori, tubazioni e altro hardware tra il posizionatore 3660 e l'attuatore.

Documenti e schemi