Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-3610J

Posizionatore pneumatico ad azione singola Fisher™ 3610J

Descrizione del prodotto

I posizionatori pneumatici Fisher 3610J vengono utilizzati insieme ad attuatori per valvole rotative ad azione singola per il posizionamento accurato delle valvole di controllo in applicazioni di strozzamento. Questi robusti posizionatori consentono il posizionamento proporzionale della valvola in base a un segnale di ingresso pneumatico o in corrente continua e sono montati integralmente sulla custodia dell'attuatore.

Classificazione per aree
ATEX per gas e polvere Gruppo II Categoria 2, CUTR per apparecchiature Gruppo II/III Categoria 2
Certificazioni
ATEX, CUTR, PED
Protocollo di comunicazione
Segnale pneumatico 0,2-1,0 o 0,4-2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
50 psi
Tipo di montaggio
Montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
Modulazione
Certificazione di sicurezza
NIL
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il posizionatore fornisce una risposta rapida e precisa ed è in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero, span e crossover con un semplice cacciavite.
  • La facile regolazione del guadagno del loop minore permette di mettere a punto il posizionatore per ottimizzare la risposta dinamica per ogni applicazione e per attuatori di tutte le dimensioni.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne e dalla custodia dell'attuatore per un'ulteriore protezione.
  • Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta e inversa senza necessità di componenti aggiuntivi.

Documenti e schemi