Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-ES-950

Valvole di sfioro per vuoto/Valvola di sfiato in atmosfera con tenuta migliorata ad alte prestazioni Enardo™ Serie ES-950

Descrizione del prodotto

Le valvole Enardo Serie ES-950 rappresentano l'ultimo sviluppo nel campo dei prodotti di sfiato per serbatoi a tenuta avanzata ad alte prestazioni, con un tasso di perdita non superiore a 0,1 SCFH al 90% del punto di regolazione. Queste valvole offrono la necessaria depressione per i normali requisiti di sfiato, mantenendo al contempo una pressione di esercizio interna sicura e riducendo le emissioni fuggitive fino a 10 volte rispetto a valvole simili, per garantire la conformità al tasso di perdita standard del settore pari a 1 SCFH al 90%

Funzionalità

  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Perdite non superiori a 0,1 SCFH al 90% del setpoint
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
Dimensioni
Da 2 a 12
Materiale della custodia
Alluminio | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio
Tasso di perdita
Perdite non superiori a 0,1 SCFH al 90% del setpoint
Materiali del peso
Acciaio al carbonio placcato zinco | Acciaio inossidabile | Piombo
Materiali di sede e pallet
Acciaio inossidabile 316
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | FEP Teflon | Viton | FVMQ
Impostazioni della pressione
Da 0,09 a 5,85 kg/cmq (misure da 2" a 6")
Da 0,09 a 4,39 kg/cmq (misure da 8" a 12")
Impostazioni del vuoto
Da 0,07 a 5,85 kg/cmq (misure da 2" a 6")
Da 0,07 a 4,39 kg/cmq (misure da 8" a 12")
Opzioni
Monitoraggio wireless intelligente, rivestimento speciale, materiali del peso, minuteria, materiali delle guarnizioni, traccia o rivestimento vapore

Documenti e schemi