La nostra vasta gamma di servizi di manutenzione e riparazione e i nostri team specializzati leader nel settore ci consentono di offrire tutta l'assistenza necessaria per le apparecchiature.
La riparazione OEM (Produttori di parti originali) è necessaria per mantenere le valvole, gli attuatori e i regolatori critici in funzione in modo sicuro e come previsto. Possiamo aiutarti a tenere sotto controllo le riparazioni creando un piano di manutenzione proattiva per contribuire ad eliminare spiacevoli sorprese ed eventi non pianificati. Hai scelto i prodotti Emerson per il loro design innovativo e collaudato nel tempo e per il fatto che mantengono l'impianto in funzione senza problemi. Al momento della riparazione e della manutenzione, i partner di assistenza Emerson sono gli unici fornitori che possono contribuire a garantire che le valvole vengano riportate agli standard OEM. Le nostre riparazioni aiutano a mantenere le operazioni conformi alle specifiche operative e normative e agli standard di sicurezza per mantenere elevata la produttività durante tutto il ciclo di vita dell'impianto.
I nostri tecnici altamente qualificati e certificati OEM hanno una vasta esperienza specifica nel settore e nell'applicazione. Possono supportare i prodotti più critici con funzionalità di servizio complete in loco, provenienti da centri di assistenza o centri di assistenza mobili situati a livello regionale. I nostri tecnici utilizzano processi di sicurezza e qualità formalmente documentati con tutte le certificazioni locali e regionali.
Parti OEM
Valvole, attuatori e regolatori critici sono progettati per soddisfare requisiti applicativi molto specifici e richiedono accuratezza delle dimensioni e proprietà dei materiali estreme. Quando le tolleranze sono misurate in millesimi di pollice, la dimensione effettiva fa la differenza. Sebbene, inizialmente, le parti non originali possano sembrare meno costose, i costi aumentano nel lungo termine in quanto queste parti hanno generalmente una durata utile inferiore rispetto alle parti OEM (Produttori di parti originali). Le parti non originali devono essere sostituite più spesso, il che comporta un aumento dei costi e probabili tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati, nonché un impatto sulla sicurezza e sulla redditività. Solo le parti OEM Emerson sono progettate con gli stessi identici standard applicati nei nostri stabilimenti di produzione globali. E soltanto le parti OEM originali garantiscono la conformità ai codici, agli standard e alle certificazioni internazionali, inclusi ASME, ANSI, ASTM, ISA, CSA, FM, CENELEC, ATEX, TUV e FC.
Assistenza remota
La tecnologia della realtà aumentata consente ai nostri tecnici dell'assistenza di collaborare in tempo reale, in modo efficace ed efficiente, con l'assistenza esperta di valvole.Maggiori informazioni
Questo servizio è disponibile per tutte le marche di valvole, attuatori e regolatori. Contatta l'ufficio vendite o il centro di assistenza locale per ulteriori informazioni sulle nostre competenze di assistenza per i tuoi prodotti.
Execution
Pre-STO Planning - Prepare for execution and risk reduction through contingency planning. All is positioned and readied for execution.
STO Execution - The unit is shutdown, cooled, and cleaned. Once safe, the work begins. Daily meetings and shift hand-overs continue. Punch lists are formed and prioritized.
Post-STO Evaluation - Capture the performance of the execution, measure effectiveness, and benchmark for maintenance and reliability comparisons after startup. Learn More about measurements for effectiveness.