Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-ST-2852

Modulo uscite RSTi con uscita Triac a 2 punti, 12 V ~ 125 VAC/0,5 A

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Codice prodotto
ST-2852
Numero, tipo e velocità delle uscite
2 punti; 3 mS da spento a acceso, 1/2 ciclo + 3 mS da acceso a spento
Potenza di uscita nominale
0,5 A continua, 40 A per 16 mS 120 VAC
Consumo di corrente
Sistema 35 mA a 5 VDC; campo 12 ~ 125 VAC per i carichi di uscita

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare

Documenti e schemi