Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-R415025595

Emerson Energy Manager App pre-installed for 30 end points with Edge Gateway RXi2-BP (EMEA) R415025595

Descrizione del prodotto

Emerson Energy Manager è una soluzione che consente di monitorare il consumo di energia degli asset in tempo reale. Consente ai clienti di ottenere informazioni più approfondite sul consumo di energia e sui costi degli asset a consumo intensivo di energia, come le macchine, su più linee di produzione. Grazie a queste informazioni, gli utenti possono prendere decisioni consapevoli, ridurre i costi legati al consumo energetico e migliorare sostenibilità ed efficienza energetica.

L'app Energy Manager, preinstallata sull'hardware Edge, può essere facilmente impostare configurata per raccogliere i dati di interesse dai misuratori di energia ad essa collegati. Energy Manager offre una dashboard in tempo reale per la visualizzazione della domanda di energia, consumi, costi associati ed emissioni di CO2.

Use-case Description
Energy Manager app pre-installed on edge hardware with PACEdge license included.
Number of Endpoints
30
RXi2 - Part Number Recommended
RXi2-BP
Product Code / Part Number Recommended
R2B0N1E1N3A0A
Part Description
CPU - V1605B, 4c/8t, 12-25 W, 2.0~3.6 GHz, RAM 8 GB DDR4, SSD 128 GB

Funzionalità

  • Emerson Energy Manager è una soluzione per il monitoraggio e la visualizzazione dei consumi energetici, il controllo dei costi e l'impatto sulle emissioni di CO2.
  • Calcola e visualizza i consumi energetici (kWh), la domanda di energia (kW), le emissioni di CO2 (kg) associate e i costi correlati per i periodi selezionati.
  • Soluzione hardware e software preinstallata e pronta all'uso per il monitoraggio dei consumi energetici.
  • Aiuta a ottenere informazioni concrete sul consumo energetico di vari asset, comprese le macchine, su più linee di produzione.
  • Mostra i periodi di inattività e di picco della domanda, nonché i periodi di bassa attività e l'utilizzo di energia nel fine settimana, facilitando la distinzione tra ore produttive e non produttive.
  • Monitora le fluttuazioni di tensione e frequenza e individua le anomalie ricorrenti o isolate correlate all'energia con il monitoraggio continuo della domanda di energia.
  • Il pannello di controllo di Energy Manager fornisce automaticamente tabelle dettagliate con i valori riepilogativi dei consumi energetici, i costi sostenuti per l'energia e la CO2 prodotta in vari periodi temporali.
  • L'hardware Edge garantisce una maggiore scalabilità e una connettività più semplice a misuratori di energia quali i RSTi-EP di Emerson e selezionati misuratori di energia di terze parti.

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti

Documenti e schemi