Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-PACEDGECORE

Piattaforma software PACEdge

Descrizione del prodotto

La piattaforma software PACEdge consente di gestire tutti gli aspetti dell'edge processing per semplificare lo sviluppo, la distribuzione e l'amministrazione delle applicazioni IIoT. È disponibile e integrata in alcuni dei controllori e PC industriali PACSystems.

Codice prodotto della piattaforma software PACEdge
PACEDGECORE
Codici prodotto del PC industriale PACSystems RXi2-BP con PACEdge integrato
R2B0N1E1N3A0A, R2B0N9E4N3A0A, R2B1N1E1N3A0A, R2B0N1E1W3A0A, R2B0N5E1N3A0F, R2B0N5E7N3A0F, R2B0N9C4N3A0A, R2B0N1C1N3A0A, R2B1N1C1N3A0A, R2B0N1C1W3A0A, R2B0N5C1N3A0F, R2B0N1W1N3A0A, R2B1N1W1N3A0A, R2B0N1W1W3A0A, R2B0N5W1N3A0F, R2B0N1R1N3A0A, R2B0N1S1N3A0A, R2B0N1T1N3A0A
Codici prodotto del PC industriale PACSystems RXi2-LP con PACEdge integrato
R2L0N1A2AD, R2L0N2A2CD, R2L0N1A3AD, R2L0N2A3CD
Codici prodotto del PC industriale PACSystems IPC 2010 con PACEdge integrato
UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A
Codici prodotto dei controllori PACSystems RX3i con PACEdge integrato
IC695CPE400-ADBA & IC695CPL410-ACAN
Numero di parte del piano di assistenza software per il primo anno
APN-STD-PER-AC-BDL
Numero di parte del pacchetto di supporto alle applicazioni opzionali
PENEWCUSTSUPPORT5
Sistema operativo
Linux Server 20.04 LTS
Linguaggi di programmazione
Python, Node.JS, NodeRED
Applicazioni configurate
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Funzionalità

  • Tutti i componenti necessari lungo il ciclo di vita delle applicazioni IIoT disponibili in un unico pacchetto con un'interfaccia unificata
  • Programmazione drag&drop per uno sviluppo intuitivo
  • Garantisce la sicurezza dei dati operativi e consente l'interazione sicura con le applicazioni IT e su cloud
  • Potente set di strumenti di visualizzazione e analisi
  • Campioni delle applicazioni inclusi per un'operatività immediata
  • Set di nodi standard selezionati in Node-RED
  • Integrazione con controllori e PC industriali PACSystems
  • L'opzione di gestione dei gruppi Group Management consente di aggiornare fino a 100 progetti da un singolo dispositivo

Documenti e schemi