Emerson-P-IC200CPUE05

VersaMax CPUE05 con interfacce Ethernet

Descrizione del prodotto

È un controllore versatile progettato per essere facile da usare e supporta un'ampia gamma di moduli di espansione I/O e opzioni di comunicazione.

Codice prodotto
IC200CPUE05
Dimensioni (L x H x P in mm)
126 x 128 x 69,1
Memoria programmi
RAM di sistema flash, alimentata a batteria
Requisiti di alimentazione
5 V usa 220 mA, 3,3 V usa 570 mA
Punto flottante
Velocità di esecuzione booleana
0,8 ms/K (tipico)
Precisione orologio in tempo reale (per le funzioni del timer)
100 ppm (0,01%) o +/- 9 s/giorno
Precisione orologio CPU
100 ppm a campo di temperatura totale
Comunicazioni integrate
RS-232, RS-485, Ethernet
Memoria configurabile
Massimo 64K byte
Frequenza dei dati Ethernet
10 Mbps (half o full-duplex)
Porta Ethernet
RJ-45, UTP
Numero di connessioni server SRTP
8
Numero di scambi basati sulla configurazione di Ethernet Global Data (EGD)
32
Limiti di scambio di EGD
100 campi di dati per scambio, 1400 byte di dati per scambio
Sincronizzazione del tempo di EGD
NTP
Sincronizzazione del tempo di EGD
Carica la configurazione EGD da PLC al programmatore
Gestore della stazione remota tramite UDP
Gestore della stazione locale (RS-232)
tramite la porta 1 della CPU

Funzionalità

  • Supporta fino a 64 moduli con fino a 2048 punti I/O
  • Può essere autoconfigurato o configurato da un programmatore utilizzando software di configurazione
  • 64 KB di memoria configurabile per il programma applicativo, configurazione hardware, registri, ingressi analogici e uscite analogiche
  • Programmazione con "ladder diagram" e "instruction list"
  • Memoria flash non volatile per la memoria dei programmi
  • Backup della batteria per il programma, i dati e l'ora dell'orologio giornaliero
  • Interruttore Esegui/Interrompi
  • Funzioni di dati a punto flottante (reali)
  • Comunicazioni integrate RS-232, RS-485 e Ethernet
  • Supporta il dispositivo EZ Program Store
  • Altezza da 70 mm quando montato su guida DIN con alimentazione