Emerson-P-EP-1922

Ingressi di alimentazione sicuri a 2 RSTi-EP, 24 VDC, Delay Programmabile

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-1922
Numero di ingressi, tipo e velocità
2 punti; ingressi di alimentazione; Delay Programmabile
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
24 VDC; max. 10 A (solo per supportare gli ingressi dedicati)
Consumo di corrente Isist e Iing
8 mA 20,4-28,8 VDC; 45 mA
Livello di sicurezza
SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), PLe e Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1), per l'intero iter di sicurezza
Sistema Ridondante.
PNSR

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su binario DIN
  • Installazione Plug-and-Play

Documenti e schemi