Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-BC6L17A8A0ZHF

Modulo COM Express bCOM6-L1700 rugged

Descrizione del prodotto

I moduli COM Express sono ideali per le piattaforme di elaborazione di progettazione OEM in apparecchiature per ambienti industriali o difficili, e quando la riduzione del ciclo di progettazione generale e la riduzione dei costi di convalida sono di fondamentale importanza.

Codice prodotto
BC6L17A8A0ZHF
Prestazioni
Prestazioni medio-alte. Applicazioni con esigenze prestazionali medio-alte.
Core/Frequenza
4 core x86 a 3,6 GHz (max) / 2,7 GHz (base)
Processore
AMD RSOC dual e quad core a 3,3 e 2,2 GHz
Memoria
DDR3 fino a 16 GB, saldato, ECC
Supporto software
Microsoft Windows, Linux, VxWorks

Funzionalità

  • Design robusto con componenti saldati
  • Funzionalità di elaborazione avanzata
  • Gestione termica dinamica
  • Opzioni flessibili

Documenti e schemi