I consulenti sulla sicurezza funzionale SIS di Emerson forniscono assistenza per tutti gli aspetti della progettazione e applicazione della SIF (Safety Instrumented Function, funzione strumentata di sicurezza), in modo da rispettare il ciclo di sicurezza IEC 61511.
Emerson può offrire la consulenza di professionisti appositamente formati nell'applicazione della norma IEC 61511. I consulenti SIS di Emerson si attengono a procedure conformi alla norma IEC 61511 utilizzando il nostro sistema di gestione della sicurezza certificato TÜV. Investiamo in persone e strumenti per fornire servizi nei settori in cui, tradizionalmente, i clienti hanno meno risorse disponibili e dove la diversità nel processo è più preziosa.
Garantisci la conformità alle norme di sicurezza:le autorità locali richiedono agli operatori di rispettare i requisiti normativi IEC 61511. La consulenza per la sicurezza funzionale SIS offre competenze ed esperienze locali, utilizzando procedure dettagliate ed elenchi di controllo specifici, per garantire la conformità normativa.
Adotta le tecnologie che riducono il rischio di tempi di fermo dell'impianto: la corretta applicazione delle tecnologie smart odierne può offrire notevoli vantaggi all'utente, grazie a una riduzione degli interventi (in termini sia di durata che di frequenza). Ottimizzando l'uso dei nostri consulenti SIS, potrai ridurre la necessità di acquisire competenze e gestire processi specifici, riducendo i problemi e i guasti sistematici.
Aumenta l'affidabilità e ottimizza il ROI: applicando l'approccio del ciclo di vita definito nella IEC 61511 al tuo processo, potrai ridurre in modo significativo le probabilità di un guasto rendendo il processo più affidabile e incrementando i tempi di operatività.