Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide ad alta pressione Clarkson KGH
Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide ad alta pressione Clarkson KGH
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Le valvole a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide Clarkson KGF e KGF-HP consentono di applicare la tecnologia collaudata delle valvole per liquidi con sospensioni solide a pressioni elevate
Design ad alta pressione per le applicazioni più complesse: KGF: la valvola a ghigliottina opzionale da 20 bar (300 psi) CWP fornisce 31 bar (450 psi) CWP KGF-HP: classe 300 (51 bar [740 psi]CWP)
Tenuta perfetta con isolamento al 100% per una totale eliminazione delle perdite a valle.
Il design con doppia sede fornisce flusso e tenuta bidirezionali.
Manicotti in elastomero sostituibili sul posto.
Guarnizione secondaria dinamica e autoregolante.
L’assenza di ostruzioni nel flusso contribuisce a eliminare la turbolenza e riduce la caduta di pressione attraverso la valvola.
Nella sede non sono presenti cavità che consentano un accumulo di solidi e possano impedire la chiusura completa della ghigliottina.
Non sono presenti parti in metallo a contatto con il flusso di fanghiglie.
Non è necessaria una guarnizione dello stelo o della valvola a ghigliottina, eliminando quindi perdite e manutenzione della guarnizione.
Il design del telaio (forcella) adattabile, con dado dello stelo rimovibile dall'alto, può essere modificato sul campo in un cilindro dell'aria o in un ingranaggio conico.