Branson TPX301

Descrizione del prodotto

Progettato per attaccatura termica, inserimento termico, pressatura, sformatura e stampigliatura di data

Piastra dell'utensile
356 W x 203 D
Corsa dell'utensile
102 mm
Profondità gola
241 mm
Requisiti pneumatici
Pulizia (5 micron), aria asciutta, 552 kPa (80 psi) a 566 l/min massimo
Peso
Circa 250 kg
Peso
Attuazione
Pneumatica
Sistema di raffreddamento

Funzionalità

  • Nuova interfaccia operatore Unitronics migliorata con display a 3 cifre e I/O aumentato
  • Regolatori della temperatura discreti e completi e modalità di apprendimento automatico
  • Monitoraggio e allarme della temperatura
  • Altezza operativa massima 53,3 cm senza utensileria superiore e inferiore
  • Due porte sensore PP standard
  • Feedback posizione completo per il controllo software dei segnali di inizio e fine corsa
  • Controllo shuttle
  • Regolatore di pressione, manometro e filtro, valvola scarico aria con lock-out/tag-out