Branson-P-TPX201 Thermal Processing System

Branson TPX201

Descrizione del prodotto

Progettato per attaccatura termica, inserimento termico, pressatura, sformatura e stampigliatura di data

Piastra utensileria
165 L x 165 P
Corsa dell'utensile
102 mm
Profondità gola
152 mm
Requisiti pneumatici
Pulizia (5 micron), aria asciutta, 552 kPa (80 psi) a 566 l/min massimo
Peso
Circa 79,4 kg
Peso
Attuazione
Pneumatica
Sistema di raffreddamento

Funzionalità

  • Nuova interfaccia operatore Unitronics migliorata con display a 3 cifre e I/O aumentato
  • Regolatori della temperatura discreti e completi e modalità di apprendimento automatico
  • Monitoraggio e allarme della temperatura
  • Altezza operativa massima 47 cm senza utensileria superiore e inferiore
  • Comando idraulico regolabile e di facile accesso per il fine corsa, regolabile da 0 a 2,22 cm
  • Feedback posizione completo per il controllo software dei segnali di inizio e fine corsa
  • Nuovo modulo di comando montabile a distanza (richiede un cavo opzionale)
  • Regolatore di pressione, manometro e filtro con lock-out/tag-out