Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-Polaris IW

Saldatrice a ultrasuoni Branson Polaris IW

Descrizione del prodotto

Questo sistema di montaggio di plastiche integrato combina modulo di alimentazione, controlli di processo, supporto e attuatore in un'unità compatta per risparmiare spazio. Questo sistema è progettato per facilitarne l'installazione e assicurare funzionamento semplificato e facile riposizionamento all'interno di una struttura. È ottimo per gli ambienti di laboratorio o per esigenze di produzione con volumi ridotti. Disponibile a livelli di potenza di 20 kHz e 1,25, 2,5 e 4,0 kW.

Attuatore
Pneumatica
Dimensioni cilindri
63mm, 80mm
Frequenza
20 kHz
Potenza di uscita
1,25 kW, 2,5 kW e 4,0 kW

Funzionalità

  • Design compatto e integrato per facilità di installazione, funzionamento e trasportabilità.
  • Saldatura a tempo, distanza di collasso o distanza assoluta.
  • Pretrigger automatico per l'avvio di ultrasuoni prima del contatto parziale.
  • Afterburst con ritardo e durata variabili.
  • Forza di trigger dinamica basata su un'impostazione di forza preselezionata.
  • Sintonizzazione automatica con memoria per sintonizzazione e archiviazione completamente automatiche della frequenza del sonotrodo alla fine di ogni ciclo di saldatura.
  • Schermo LCD touchscreen da 7 pollici con schermata di riepilogo delle operazioni e grafici delle saldature
  • Disponibile a livelli di potenza di 20 kHz e 1,25, 2,5 e 4,0 kW.
  • Controllo dell'ampiezza digitale con profilo brevettato dell'ampiezza.

Documenti e schemi