Branson-P-GMX-HP

Saldatrice a ultrasuoni per metalli Branson GMX-HP

Descrizione del prodotto

GMX-HP è un nuovo articolo del portafoglio di prodotti per la saldatura di metalli a ultrasuoni Branson GMX. Il design meccanico esclusivo e innovativo e la precisione di produzione del nuovo Branson conferiscono alla saldatrice GMX-HP una capacità di saldatura superiore e di qualità eccellente per batterie ad alta energia, grandi terminazioni di cavi a sezione trasversale e busbar.

Dimensioni totali (solo attuatore)
613,6 x 510,25 x 978 (mm) (L x P x A)
Peso lordo
270 kg
Tensione di esercizio
400-480 V (max. 8 KW)
Requisiti di alimentazione dell'aria
minimo 0,6 Mpa, 87 Psi
Corsa massima
100 mm
Corsa valida
20~95 mm

Funzionalità

  • Il design modulare della struttura della macchina saldatrice con tre diversi tipi di installazione garantisce maggiore comodità e fattibilità per l'abbinamento automatizzato.
  • Il design per la compatibilità del sonotrodo offre una maggiore espandibilità e praticità per applicazioni in diversi settori.
  • L'alimentatore per la saldatura a ultrasuoni ad alta potenza consente di adottare diverse modalità di saldatura e interfacce dati, per consentire un monitoraggio e una registrazione efficaci dei dati di qualità della saldatura.
  • Il dispositivo a rilascio rapido sicuro per il sonotrodo abbrevia i tempi di sostituzione del sonotrodo e un miglioramento significativo dell'efficienza delle operazioni di sostituzione.

Documenti e schemi