Branson-P-Bransonic M2800

Bagno meccanico 2800 Bransonic® M Branson

Descrizione del prodotto

Il bagno di pulizia a ultrasuoni Bransonic® M è il bagno a ultrasuoni meccanico di riferimento sul mercato. È stato progettato per garantire prestazioni, controllo, durata e affidabilità per molte applicazioni diverse. Tutti i bagni Bransonic® si possono utilizzare anche per la separazione delle celle, la preparazione di campioni e la degassificazione dei liquidi.

Dimensioni generali
34,3 cm Lu x 30,5 cm La x 29,2 cm P
Dimensioni serbatoio
24,1 cm Lu x 14 cm La x 10,2 cm P
Peso
4,1 kg
Frequenza
40 kHz

Funzionalità

  • Trasduttori industriali a 40 kHz
  • Timer meccanico da 60 minuti (si può impostare per il funzionamento continuo)
  • Pannello di controllo a torre
  • Scarico di drenaggio integrato (½ e ¾ di gallone) o scarico a montaggio laterale

Documenti e schemi