AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MA R412028892

€ 364,47
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SA1-MA-M027-0040-N

Tipo
SA1-MA
Filettatura di fissaggio
M27x2
Corsa
40 mm
Assorbimento di energia/corsa max.
390 Nm
Assorbimento di energia/ora max.
175500 Nm
Ammortizzamento
regolabile
Fluido
Olio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Masa efectiva me min.
38 kg
Massa effettiva me max.
18000 kg
Forza della molla di ritorno min.
11 N
Forza della molla di ritorno max.
20 N
Velocità di collisione min.
0.1 m/s
Velocità di collisione max.
6 m/s
Tipo di fissaggio
Controdado
Peso
0.29 kg
Materiale canna del cilindro
Acciaio, cromato
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale arresto
Acciaio, cromato
Materiale controdado
Acciaio, cromato
Materiale raschia-asta
Poliuretano

Funzionalità

  • Ampia gamma di prodotti
  • Elevato assorbimento di energia e ciclo di vita prolungato
  • Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
  • Arresto integrato