AVENTICS™ Connettori circolari con cavo, Serie CON-RD R412027647

€ 162,68
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-MA-M12-8-5000-PUR-MS-RJ-8

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tensione di esercizio AC max.
60 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
60 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
A 8 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica X
Uscita del cavo 1
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Attacco elettrico 2, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
RJ45
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 8 poli
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica X
Uscita del cavo 2
diritto
Schermatura
schermato
Lunghezza cavo
5 m
Tipo di protezione
IP66K
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
0.5 A
Sezione del conduttore
0.14 mm²
Materiale guaina cavo
Poliuretano

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y