AVENTICS-R412010746

AVENTICS™ Tappo a vite con O-ring, Serie FPT R412010746

€ 7,06
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FPT-S-RBA-G012

Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 1/2
Tipo
FPT-S-RBA
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
25 Pezzo
Materiale
ottone nichelato
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene