AVENTICS™ Serie DDL R412008541

€ 619,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BDC-B-BDDL_32

Esecuzione
Valvola pilota
Attacco elettrico tipo
Connettore (male)
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
4 poli
Attacco elettrico codifica
Con codifica A
Design bus di campo
design B
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
32
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.05 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Tolleranza tensione attuatori
-10% / +10%
Corrente cumulativa per attuatori
3 A
Tipo di protezione
IP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina
0.1 mA
Lunghezza fase max.
40 m
Numero max. di partecipanti DDL
14
Raccordo Sistema di valvole
Boccola (female)
Raccordo Sistema di valvole
listello 2,0 mm
Raccordo Sistema di valvole
2x13 poli
Attacco di comunicazione
Connettore (male)
Attacco di comunicazione
M12
Attacco di comunicazione
a 5 poli
Attacco di comunicazione
Con codifica A

Funzionalità

  • Sistemi Fieldbus distribuiti
  • Semplice passaggio da un protocollo Fieldbus a un altro cambiando solo il nodo del bus
  • Possibilità di controllo di LP, sistemi di valvole serie HF, regolatori di pressione E/P, moduli I/O
  • Diagnosi dei canali per una rapida analisi dei guasti
  • Cavo ibrido con alimentazione integrata per un'installazione veloce e semplice

Documenti e schemi