AVENTICS-R412007525

AVENTICS™ Serie RV1 R412007525

€ 65,62
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RV1-G014-4,0 BAR

Raccordo aria compressa 1
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1
filettatura esterna
Tipo di fissaggio
avvitabile
Tipo di raccordo aria compressa 2
non convogliato
Tipo
valvola a magnete
Pressione di apertura della valvola
4 bar
Portata nominale Qn 1 a 2
2084 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
20 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Fluido
Aria compressa
Certificati
Dichiarazione di conformità CE
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro

Documenti e schemi