Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P570ABLKA010A00

AVENTICS™ Accoppiatori bus serie XVES IO-Link P570ABLKA010A00

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Le valvole AVENTICS Serie XV05 forniscono una base affidabile sia per sistemi di movimentazione compatti sia per soluzioni di automazione complesse. La variante XV-Compact offre un'ampia gamma di funzioni e valutazioni delle valvole, nonché la relativa connettività elettrica, per soddisfare le esigenze generali dell'automazione di fabbrica e di altri settori. Grazie alla semplice adozione di D-SUB e morsettiere fino a IO-Link e ai molteplici protocolli Fieldbus della serie XVES, sono disponibili anche tutti i requisiti per il controllo distribuito. Con l'esclusivo configuratore online è facile definire la configurazione della piastra di base e dell'intero sistema di valvole, compresi gli accessori.

Esecuzione
Accoppiatore bus
Protocollo bus di campo
IO-Link
Collegamento I/O
48 uscite
Connettore per alimentazione IN, Tipo
Connettore
Connettore per alimentazione IN , Grandezza filettatura
M12x1
Connettore per alimentazione IN, Numero poli
4 poli
Connettore per alimentazione IN, Codifica
Con codifica A
Certificati
Dichiarazione di conformità CE, RoHS
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
48
Numero delle posizione delle valvole max.
24
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-25 % / +25 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica
3 A
Tipo di protezione
IP65
Emissione di disturbo secondo norma
EN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo norma
EN 61000-6-2
Peso
0.06 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata
Materiale viti
acciaio zincato

Funzionalità

  • Flusso ottimizzato in base alle dimensioni
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online
  • Ampia connettività tramite morsettiera, Multipol o connessione Fieldbus
  • Molteplici direzioni di connessione pneumatica come laterale, inferiore e superiore
  • Basso consumo energetico
  • Ampia gamma di accessori come moduli di intercettazione, moduli di alimentazione, moduli di velocità e regolatori
  • Server web e diagnosi
  • Disponibilità globale e fili universali per supportare le richieste regionali
  • Robusta piastra di base in alluminio e pronta per il montaggio dell'armadio

Documenti e schemi