Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-K599AU571903162

AVENTICS™ Raccordo diritto, 1/8" BSP K599AU571903162

Q.TÀ:
Raccordo G
1/8" BSP
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Confezione
2 Pezzo
Materiale corpo
Ottone nichelato
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene idrogenata

Documenti e schemi