AVENTICS-C573AW555919009

AVENTICS™ Piastra intermedia aria di alimentazione, serie XV05 C573AW555919009

Fornitura
Piastra intermedia, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Numero di posti valvola
1
Tipo di protezione
IP65
Materiale corpo
Alluminio, anodizzato
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene idrogenata
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi