AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 8946201312

€ 34,37
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FS-M8-3-2000-PVC-OW-3

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
36 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M8x1
Attacco elettrico 1, numero poli
A 3 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Numero di conduttori
3
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
2 m
Tipo di protezione
IP67
Corrente, max.
2.5 A
Sezione del conduttore
0.34 mm²
Cavo-Ø
3.5 mm
Peso
0.066 kg
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y