AVENTICS™ Raccordo rotore 3531080030

€ 449,20
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NW7-(550-1100)U/MIN

numero di linee comandate
1
Raccordo rotore
M16, sinistra
Numero di giri max.
1270 1/min
Raccordo aria compressa
M14x1,5
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
40 °C
Fluido
Aria compressa
Numero di giri max.
1270 1/min
Peso
0.33 kg