AVENTICS™ Serie QR1-S-RPN standard 2121006050

€ 4,26
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-S-RPN-M005-DA06

Tipo di raccordo
Raccordo diritto
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
M5
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Raccordo D
Ø 6
Tipo
QR1-S-RPN
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.0105 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato
Acciaio inox
Materiale anello di sblocco
Poliammide
Materiale alloggiamento anello di sblocco
Pressofuso di zinco
Materiale filettatura
Ottone

Funzionalità

  • Qn = 50 l/min ... 875 l/min

Documenti e schemi