AVENTICS-0821401170

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie HU1 0821401170

€ 881,59
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

HU1-100-AL-AN-BK

Funzione
Blocco con ganasce
Funzione
blocco: forza della molla, sblocco: aria compressa
Ø pistone
100 mm
Ø asta pistone adatto
25 mm
Prolunga asta pistone
77 mm
Raccordo aria compressa
G 1/8
Pressione di svitamento min.
4 bar
Pressione di svitamento max.
8 bar
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Forza di bloccaggio statica
6300 N
Peso
2.9 kg
Corpo
Alluminio

Documenti e schemi