AVENTICS-0821201003

AVENTICS™ Valvola di registrazione, Serie CH02 0821201003

€ 14,02
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CH02 G1/2 3000 L/MIN

Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
100 °C
Attacco 1
G 1/2
Tipo
Regolatore avvitabile
Fluido
Aria compressa
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Portata Qn
3000 l/min
Peso
0.17 kg
Materiale corpo
Ottone

Funzionalità

  • Qn = 200 l/min ... 4.100 l/min