AVENTICS-0821001002

AVENTICS™ Valvola a 2 pressioni (AND) 0821001002

€ 53,73
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Funzione logica
AND
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Portata nominale Qn
800 l/min
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Peso
0.1 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Alluminio

Documenti e schemi