Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820024462

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie IS12, taglia 1 0820024462

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
1060 l/min
attacco aria compressa uscita
Piastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Elemento di comando
bistabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno
ATEX
opzionalmente in ATEX
Norme
ISO 5599-1
Larghezza valvola pilota
30 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressa
Piastra base ISO 5599-1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingresso
Piastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
Piastra base ISO 5599-1
Dotazione valvola base
valvola base senza bobina
grandezza
ISO 1
pressione di pilotaggio min.
1 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar

Funzionalità

  • Portata max. 2500 l/min
  • Controllo elettrico
  • Controllo pneumatico
  • Larghezza: 42 mm, 56 mm

Documenti e schemi