Alimentatori ad alte prestazioni su guida DIN SolaHD™ Serie SDN-D

Descrizione del prodotto

L'alimentatore per guida DIN ad alte prestazioni SDN-D vanta una delle migliori efficienze attualmente disponibili sul mercato, nonostante le piccole dimensioni. Il modulo di comunicazione di rete SCM opzionale utilizza i protocolli di rete industriali più diffusi per trasmettere i dati di alimentazione fondamentali a computer, PLC, interfacce uomo macchina di DCS e altri dispositivi. Per applicazioni che richiedono un'affidabilità ancora maggiore, è possibile combinare gli alimentatori SDN-D con i moduli di ridondanza SDN. L'alimentatore SDN-D è la soluzione ideale per l'uso in ambienti difficili, in presenza di temperature estreme e in aree pericolose in tutto il mondo.

iec-ex

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
:
Boost dell'alimentazione continua
Fino al 120% del valore nominale, da -40 °C a +50 °C
Boost di potenza del carico induttivo
150% del valore nominale per 4 sec
Boost di potenza interruzione circuito
Corrente di picco fino al 600% del nominale per 15 msec, a >19 V
Certificazioni per aree pericolose
Component conforme UL, Haz Loc, E234790;Classe I Div 2, Gruppi A, B, C, D T4 Direttiva ATEX: Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) Certificazione IECEx: Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Tensione di ingresso, nominale (gamma)
100 - 240 V c.a. (85-264 V c.a.), 43 - 67 Hz SDN 10-24-100D: 100-300 V c.c. (90-375 V c.c.) SDN 20-24-100D: 100-250 V c.c. (90-275 V c.c.)
Temperatura di esercizio
�Da -40 °C a +70 °C
Correzione attiva del fattore di potenza
Maggiore di 0,98

Funzionalità

  • Alcune applicazioni tipiche sono automazione industriale, controllo dei processi, movimentazione e nastri trasportatori dei materiali e aree pericolose
  • Unità ad alte prestazioni in un pacchetto compatto
  • I moduli di comunicazione di rete opzionali forniscono importanti informazioni diagnostiche a controllori, interfaccia uomo macchina e computer.
  • Boost di potenza continua: fino al 120% in continuo, per temperature fino a 50 °C
  • Ampie certificazioni internazionali per aree pericolose, tra cui Classe I, Zona 2, ATEX e IECEx.
  • Boost della potenza di carico induttiva a breve termine aggiuntiva, per supportare carichi di avvio con corrente di spunto elevata
  • Potenziometro a più giri che semplifica l'impostazione precisa della tensione di uscita
  • Terminali a relè c.c. OK per fornire informazioni diagnostiche a un PLC o controller
  • Il boost di potenza di interruzione circuito fornisce corrente di picco di breve durata sufficiente a far scattare un fusibile sul lato di carico o un interruttore di sicurezza di dimensioni adeguate in caso di guasto del carico
  • Supporta il funzionamento di alimentazione ridondante mediante i moduli di ridondanza SDN™ opzionali
  • Ampio campo di temperature di esercizio adattabile sia ad ambienti molto caldi che a temperature estremamente fredde.
  • Garanzia limitata di 5 anni

Documenti e schemi