AVENTICS-P-EPS tera YZ

AVENTICS™ EPS tera YZ

Descrizione del prodotto

Sperimentate l'automazione superiore con gli attuatori elettrici AVENTICS EPS tera YZ. Progettati per assicurare precisione e affidabilità, offrono prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie alla tecnologia avanzata e alla struttura robusta, i prodotti AVENTICS EPS tera YZ assicurano movimenti fluidi e precisi per le vostre esigenze di automazione. Il loro design compatto e le opzioni personalizzabili li rendono versatili e facili da integrare nei sistemi esistenti, migliorando la produttività e l'efficienza complessive. AVENTICS offre soluzioni innovative che migliorano le capacità di automazione, assicurando un funzionamento continuo e affidabile in ambienti difficili. Scegliete i nostri prodotti EPS tera YZ per ottenere prestazioni e precisione senza pari nell'azionamento elettrico.

Funzionalità

  • Forza di picco fino a 1024 N
  • Per tempi di ciclo brevissimi con carichi utili fino a 20 kg
  • Sistema standard più basso della sua categoria, compresa la catena energetica

Documenti e schemi