AVENTICS-P-512

AVENTICS™ Serie 512 (Misura 2)

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole AVENTICS Serie 512 ISO (Misura 2) sono valvole per carichi pesanti e alta velocità, progettate per il funzionamento generale su tutti i tipi di automazione. Offrono durata operativa leader nel settore e prestazioni ripetibili e affidabili in ambienti difficili. La serie 5599-2 è conforme allo standard ISO 5599/2 per l’intercambiabilità da unità della valvola alla base. Incorpora la tecnologia brevettata di bobina e manicotto che la rende ideale per le applicazioni in macchine a elevato tasso di cicli proprie dei settori automobilistico, della stampigliatura e delle sale di stampaggio e di produzione di pneumatici.

Attuazione della valvola
Solenoide - a comando pneumatico, Solenoide - ad azionamento diretto
Dimensioni tubo/porta
1/2"; 3/8"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normative/Regolamenti
CSA, IP65, ISO
Ambiente di esercizio
Indoor, outdoor, lavaggio
Media
Aria, gas inerte, vuoto

Funzionalità

  • Progettazione modulare per una facile configurazione e l’eliminazione del cablaggio interno
  • Consumo energetico ridotto al minimo tramite regolatori di pressione
  • Tasso di cicli della macchina ottimizzato tramite controlli della velocità
  • Elettronica Fieldbus e con capacità I/O per il collegamento in rete del sistema
  • Sono disponibili modelli a solenoide diretto e azionati da solenoide pilota
  • Morsettiera per facilitare il cablaggio

Documenti e schemi