Cilindri a tiranti AVENTICS™ Serie 437

Descrizione del prodotto

La serie AVENTICS 437 è una linea di cilindri a tiranti pneumatici a doppio effetto conformi agli standard CNOMO. Sono dotati di ammortizzazione pneumatica e sono idonei per applicazioni di inscatolamento, automobilistiche, packaging, sala stampaggio, stampaggio metalli e produzione di pneumatici.

Funzione
Doppio effetto, singolo stelo
Materiale del corpo
Lega leggera
Foro
25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 40 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm
Ambiente operativo
Interni, esterni
Corsa
1000 mm max

Funzionalità

  • Ampia gamma di montaggi e sensori
  • Attrezzato per finecorsa magnetici
  • Gestisce aria lubrificata e non lubrificata
  • Intervallo di temperatura ambiente: da -10 °C a +70 °C

Documenti e schemi