Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-GPX Handunit

Macchina per attaccatura termica manuale GPX Branson PulseStake

Descrizione del prodotto

La piattaforma Branson GPX PulseStaker è dotata di tecnologia per attaccatura termica che fornisce riscaldamento e raffreddamento istantanei. PulseStaker offre livelli di sicurezza elevati, qualità costante dei prodotti e risparmi energetici significativi. La tecnologia PulseStaker può essere implementata con diversi livelli di sofisticazione, secondo i requisiti dei clienti.

Peso
20 kg
Numero massimo di punti di saldatura
2 (a seconda dell'opzione 1 o 2)
Numero massimo di trasformatori
1
Sistema di controllo
Disponibile sistema di controllo basato sulla temperatura
Interfaccia utente
HMI/Schermo a colori da 4 in.
Dimensioni totali
155 L x 283 A x 497 P mm

Funzionalità

  • Unità portatile manuale basata sulla piattaforma Branson GPX
  • Disponibile sistema di controllo basato sulla temperatura
  • Design compatto
  • Punta tenuta in mano per l'azionamento manuale
  • Immissione digitale di parametri per una precisa e facile impostazione
  • Fasi rapide di riscaldamento e raffreddamento
  • L'assenza di vibrazioni, odori di bruciato, particolato o segni di bruciatura consente di unire i pezzi più delicati e sensibili con un'estetica sempre performante.
  • Servizi rapidi di assistenza tecnica qualificata e riparazione locali e globali

Documenti e schemi